Header - MC 1,5/12-G-3,5 THT-R72 - 1996760

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 12, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1996760
Quantidade de embalagem (VPE) 380 Unid
Quantidade mínima de pedido 380 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 197 (CC-2011)
GTIN 4046356038164
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,885 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930