Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/11-PVH-5,0 NZ1701 - 1995732

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 11, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1995732
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918995584
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,520 GRM