Conector de placa de circuito impresso - PC 4/ 2-ST-7,62 KMGY BD74,73SO - 1995651

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 20 A, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1995651
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356011686
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,350 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!