Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 BD:41-45 - 1995347

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1995347
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918992231
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,381 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!