Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/13-ST-3,81NZ ST BAF FBD - 1994717

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 13, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1994717
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918986902
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,113 GRM