Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/16-ST-5,08 NZ ST-DAI2 - 1994283

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 16, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1994283
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918986988
Peso por unidade (exclusive embalagem) 26,623 GRM