Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 BD:5-8 - 1994021

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1994021
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918983413
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,646 GRM