Conector de placa de circuito impresso - GIC 2,5/ 6-STF-7,62 BD:1-6 - 1993941

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1993941
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918983239
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,449 GRM