Header - MCV 1,5/ 3-G-3,5 BD:X10 SO - 1993187

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1993187
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918982768
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,780 mg
Número do imposto alfandegário 85366930