Borne para placa de circuito impresso - MKDSP 10/ 3-10,16 GY - 1993080

A figura exibe uma combinação como variante de 8 polos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 57 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 10,16 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1993080
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918982263
Peso por unidade (exclusive embalagem) 23,470 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)