Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 3-ST-3,81 BK NZ687410 - 1993019

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1993019
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918985479
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,298 GRM