Borne para placa de circuito impresso - MKDSN 1,5/ 5-5,08 BD:L-GND - 1992845

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1992845
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918982119
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,560 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010