Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 CRWH - 1992803

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: branco creme, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1992803
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918982003
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,520 GRM