Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/10-ST BD10 Z61-Z021 SO - 1992311

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 10, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1992311
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918979157
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,629 GRM