Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/ 2-ST-3,5 C1 R1GYNZ108 - 1992298

Nenhuma figura disponível

Conector plugável direto, corrente nominal: 8 A, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1992298
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918979140
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,659 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)