Borne para placa de circuito impresso - MKDSP 25/ 4-15,00 GY - 1992175

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 125 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 15 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1992175
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
GTIN 4017918978990
Peso por unidade (exclusive embalagem) 83,390 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem SK (Eslováquia)