Borne para placa de circuito impresso - MKKDSN 1,5/ 4-5,08 BDNZ 10076 - 1991956

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1991956
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918977405
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,673 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010