Régua de pinos - PSTD 1,3/14-5,0 NZ:S0302Z08 - 1990407

Nenhuma figura disponível

Header, número de polos: 14, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1990407
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918950033
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,193 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)