Borne para placa de circuito impresso - ZFKDS 2,5-5,08 THT - 1990245

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 1, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: THR solda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: preto. Terminal para placa de circuito impresso por força de mola para aplicações Through Hole Reflow; o artigo pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1990245
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918947538
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,625 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010