Borne para placa de circuito impresso - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z KMGY - 1989641

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: cinza claro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1989641
Quantidade de embalagem (VPE) 300 Unid
Quantidade mínima de pedido 300 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918944483
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,582 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!