Borne para placa de circuito impresso - FRONT 2,5-V/SA10-EX-2 NZ213395 - 1988396

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex e" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1988396
Quantidade de embalagem (VPE) 1