Borne compacto a parafuso - PT 2,5/ 2-7,5-H - 1988105

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 800 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1988105
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Página de catálogo Página 429 (C-1-2013)
GTIN 4046356036634
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,695 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)