Borne para placa de circuito impresso - MK4DS 1,5/10-5,08 BD:NZ X5-X8 - 1987627

A ilustração indica uma combinação como variante de 15 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 15 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1987627
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918932213
Peso por unidade (exclusive embalagem) 92,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)