Borne para placa de circuito impresso - MKDSP 10/ 2-10,16 NZ557541-4 - 1987588

A ilustração indica a variante de 3 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 10,16 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1987588
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918931957
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,960 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)