Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/ 5-PVH-5,0-A BK - 1987494

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 5, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1987494
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918930486
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,696 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!