Borne para placa de circuito impresso - MKDSD 2,5/ 2-5,08 BD:13,14 - 1987342

A ilustração indica uma combinação como variante de 12 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1987342
Quantidade de embalagem (VPE) 1