Borne para placa de circuito impresso - FFKDSA1/V-2,54-14 (1-10,12-14) - 1987229

A figura exibe uma combinação das variantes FFKDS/H-2,54 e FFKDS/V-2,54

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão nominal: 160 V, passo: 2,54 mm, número de polos: 14, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde, O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1987229
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918927929
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,320 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010