Régua de pinos - PST 1,0/ 4-3,5 MAG - 1987148

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1987148
Quantidade de embalagem (VPE) 37 Unid
Quantidade mínima de pedido 37 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918925109
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,935 GRM