Borne para placa de circuito impresso - GMKDS 3/ 2-7,62 BD:BR-,BR+ - 1986880

A ilustração indica uma variante de produto de 2 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 7,62 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1986880
Quantidade de embalagem (VPE) 1