Borne para placa de circuito impresso - ZFKDSA 2,5-5,08-11 BD:NZX2- - 1986505

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 11, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1986505
Quantidade de embalagem (VPE) 1