Borne para placa de circuito impresso - FK-MPT 0,5/15-3,5-H NZ:8897501 - 1986440

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 15, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1986440
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918918118
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,080 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback