Borne para placa de circuito impresso - MKDSN 2,5/10 VPE 400 - 1986136

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1986136
Quantidade de embalagem (VPE) 400 Unid
Quantidade mínima de pedido 400 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918914721
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,930 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010