Borne para placa de circuito impresso - FFKDSA1/V1-5,08-14 BSNZ:K1-12V - 1986084

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 5,08 mm, número de polos: 14, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1986084
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918913663
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,660 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010