Borne para placa de circuito impresso - MKDSN 2,5/ 3-5,08 HT BK - 1985959

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: THR solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto. Este artigo pode ser soldado juntamente com componentes SMD no forno de refusão.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1985959
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918929350
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,364 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010