Borne para placa de circuito impresso - MKDS 1,5/ 3-5,08 HT BK - 1985917

A ilustração indica uma variante de produto de 2 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: THR solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto, Este artigo pode ser soldado juntamente com componentes SMD no forno de refusão.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1985917
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929312
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010