Borne para placa de circuito impresso - MKDS 5/ 8-7,62 BG NZ5001128+/- - 1985506

A figura exibe uma combinação como variante de 2 polos, na versão de passo 6,35, -7,62, e 9,5 mm, na cor verde

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 630 V, passo: 7,62 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza cascalho, O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1985506
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918908911
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,550 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010