Borne para placa de circuito impresso - PTSA 1,5/24-3,5-F - 1985182

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 24, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde. Pernas de soldadura na parte dianteira, um passo

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1985182
Quantidade de embalagem (VPE) 40 Unid
Quantidade mínima de pedido 40 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 305 (CC-2005)
GTIN 4017918922269
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,211 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!