Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/16-ST-5,08 BD:16-1 SO - 1983883

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 16, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1983883
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918977115
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,387 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!