Conector de placa de circuito impresso - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AUNZ:X23 - 1983825

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1983825
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918959296
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,750 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)