Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU NZ:X12 - 1983757

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1983757
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918963569
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,296 GRM