Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/ 2-ST BD:R4.2SO - 1983359

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1983359
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918963187
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,315 GRM