Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:S3,S3 - 1983210

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1983210
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918962999
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,362 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!