Header - SMC 1,5/ 6-G-3,81 NZX104 - 1982282

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, Cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1982282
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918954499
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,626 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930