Conector de placa de circuito impresso - FKICS 2,5/ 2-STF-5,08 - 1981898

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1981898
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 289 (C-1-2013)
GTIN 4017918972936
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,130 GRM