Conector de placa de circuito impresso - FKICS 2,5/14-ST - 1981568

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 14, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1981568
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 288 (C-1-2013)
GTIN 4017918972608
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,338 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!