Conector de placa de circuito impresso - PC 6/ 4-ST-10,16 GTBU - 1981018

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, número de polos: 4, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: azul de genciana, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1981018
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918951702
Peso por unidade (exclusive embalagem) 32,601 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)