Header - ST 4-PCB/ 9-G-6,2 - 1980666

A ilustração indica a variante de 5 pólos

Acoplamento ST-COMBI, sentido de conexão horizontal à placa de circuito impresso, passo: 6,2 mm, número de polos: 9

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Podem ser criadas soluções plugáveis universais, desde o trilho de fixação até o equipamento com o mesmo conector
  • A largura da divisão desta régua básica está adaptada à largura do conector COMBI

Dados comerciais

Código do pedido 1980666
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 300 (C-1-2017)
GTIN 4017918972332
Peso por unidade (exclusive embalagem) 23,887 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)