Conector de placa de circuito impresso - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 BK 1RN L - 1975956

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1975956
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918951665
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,212 GRM