Conector de placa de circuito impresso - PC 5/ 6-STF-7,62 - 1975736

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 6, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1975736
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971885
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,232 GRM