Conector de placa de circuito impresso - PC 5/ 4-STF-7,62 - 1975710

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1975710
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971861
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,880 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!